LG46-51

Vnútorné chápadlá
Séria LGG

  • Ochrana povrchu vďaka gumeným prísaviek
    Chráňte trvalo povrch vášho obrobku a minimalizujte množstvo nepodarkov
  • Bezpečné zastavenie
    Vďaka vysokému koeficientu trenia sa váš obrobok bezpečne zadrží aj pri vysokej dynamike
  • Priamy pohon
    Riadenie len s jedným pneumatickým vedením znižuje náklady na montáž a rušivé obrysy
Vybavenie/možnosti
  • IP54
  • Bezúdržbové
Celkový zdvih Ø6 [mm]
Sila úchopu v predĺžení500 [N]
Upínací priemer d min.45.5 [mm]
Upínací priemer D max.51.5 [mm]
Doba zábehu / výbehu0.3 [s]
Opakovacia presnosť +/-0.05 [mm]
Prevádzkový tlak2 ... 6 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota5 ... +80 [°C]
Množstvo vzduchu za jeden cyklus13 [cm³]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Druh krytia potem IEC 60529IP54
Hodnota B10d5000000
Hmotnosť0.27 [kg]
AM16X1
C20 [mm]
E Ø9 [mm]
F15.5 [mm]
G12 [mm]
K Ø45 [mm]
L68 [mm]
M Ø16h7 [mm]
Priame skrutkovania
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Rýchloodvzdušňovacie ventily
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Individualizácie
Výhoda
  • Potravinársky a farmaceutický priemysel, lekárska technika a kozmetika
  • Baliace a výrobné stroje
Výhoda
  • Materiály a povrchová úprava v zmysle FDA
  • Žiadne škodlivé znečistenie výrobku
Podrobnosti
Výhoda
  • V prostrediach s horľavými materiálmi
Výhoda
  • Vyššia bezpečnosť procesu
  • Certifikované
  • Všetky produkty a triedy môžu získať certifikát
Podrobnosti
  1. Prívod energie
    axiálne od LG35-39 axiálne a radiálne
  2. upevnenie
    pomocou uloženia, závitu a kontramatice
  3. Robustné, ľahké teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom žiadne abnormálne predĺženie gumenej
  4. priame uchopenie pomocou gumených slučiek
    vysoká pridržiavacia sila vďaka dobrej hodnote koeficientu trenia
  5. uchopovanie jednočinnou gumenou membránou
    malá potreba aktivácie vratná poloha pri odvzdušnení nastavovanie sily pomocou pracovného tlaku (2 - 6 bar)
  6. vnútorné jadro
    šetrí objem vzduchu a čas cyklu (od LG35-39)