RG0-30

Vonkajšie chápadlá
Séria RG
- Ochrana povrchu vďaka gumeným prísaviek
Chráňte trvalo povrch vášho obrobku a minimalizujte množstvo nepodarkov - Bezpečné zastavenie
Vďaka vysokému koeficientu trenia sa váš obrobok bezpečne zadrží aj pri vysokej dynamike - Priamy pohon
Riadenie len s jedným pneumatickým vedením znižuje náklady na montáž a rušivé obrysy
Vybavenie/možnosti
IP67
Bezúdržbové
Technické údaje
| Uchopovacia sila zavrieť | 350 [N] |
| Uchopovací Ø max. | 28 [mm] |
| Doba zatvárania | 0.1 [s] |
| Doba otvárania | 0.1 [s] |
| Prevádzkový tlak | 1 ... 3 [bar] |
| Menovitý prevádzkový tlak | 3 [bar] |
| Prevádzková teplota | 5 ... +80 [°C] |
| Objem valca na cyklus | 5 [cm³] |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Druh krytia potem IEC 60529 | IP67 |
| Hmotnosť | 0.28 [kg] |
Individualizácie
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti | ||
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti |
Výhody podrobne

- upevnenie a polohovanie
- pohon
priamo gumenou membránou - Prívod energie
možný z viacerých strán - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom