PRESNOSŤ, DYNAMIKA A RÝCHLOSŤ

Lineárne osi sú dôležitými komponentmi v automatizačnej technike a poskytujú spoľahlivé riešenia pre presné lineárne pohyby na veľké vzdialenosti. V tejto oblasti sa zvlášť osvedčili osi s vretenom a osi s ozubeným remeňom. Osi s vretenom sa vyznačujú vysokou presnosťou a veľkými silami posuvu, a tak sú ideálne na použitie v aplikáciách, v ktorých sa kladie dôraz na presnosť a zaťažiteľnosť. Naproti tomu osi s ozubeným remeňom sa vyznačujú vysokou dynamikou a rýchlosťou, a tak sa výborne hodia na rýchle sekvencie pohybov a veľké pracovné rozsahy. Objavte výhody oboch typov osí a zistite, ako so sériami AMS a AMB dosiahnete lepšiu efektivitu pri výrobe.

POŽIADAŤ TERAZ  BROŽÚRA

NAŠE KNOW-HOW – VAŠE VÝHODY

Veľké sily a momenty
Optimalizovaný profil osí umožňuje v kombinácii s integrovanou vodiacou koľajnicou maximálne zachytenie síl a momentov.

Voliteľné hnacie ústrojenstvo
Na požiadanie vrátane hnacieho ústrojenstva pozostávajúceho zo spojky, prevodovky, motora, regulátora pohonu a ďalšieho príslušenstva.

Maximálne rýchlosti chodu
Voliteľná podpera vretena umožňuje vysoké otáčky aj pri dlhých zdvihoch, čím sa šetrne dosahujú vysoké rýchlosti chodu.

Krátke časy cyklov
Je možné dosiahnuť maximálnu rýchlosť až 5 m/s a zrýchlenie až 50 m/s².

Integrovaný upínací prvok
Voliteľný upínací prvok umožňuje dosiahnuť vysoké sily upnutia bez rušivých obrysov alebo veľkých konštrukčných dĺžok.

osi s pohonom s ozubeným remeňom

 Technické údaje
Konštrukčná veľkosťMax. zdvih [mm]Max. rýchlosť [m/s] Max. zrýchlenie [m/s²] Prídržná sila [N] Dátový list PDF
AMB0401810450-AMB040
AMB0605670550400/300AMB060
AMB0805610550650/450AMB080
AMB12055505501.200/850AMB120

osi s pohonom vretena

 Technické údaje
Konštrukčná veľkosťMax. zdvih [mm]Max. rýchlosť [m/s] Max. zrýchlenie [m/s²] Prídržná sila [N] Dátový list PDF
AMS0409000,530-AMS040
AMS0601.9701,530250/150AMS060
AMS0802100230500/320AMS080
AMS12023003,2301.000/800AMS120

Lineárne osi s pohonom s ozubeným remeňom

Séria AMB ZBLÍZKA

Vozík
Séria AMB presvedčí tromi dĺžkami vozíkov a s možnosťou použiť až dva vozíky na os, aby sa dali spoľahlivo zachytiť vysoké hmotnosti. Na opakované upevnenie sú k dispozícii početné závity s lícujúcimi otvormi a strediace puzdrá. Vďaka štandardne zabudovaným magnetom na vozíkoch je možné aj dodatočne jednoducho integrovať voliteľné senzory magnetického poľa.
POHON S OZUBENÝM REMEŇOM
Lineárne osi s pohonom s ozubeným remeňom sú koncipované na maximálne rýchlosti a zrýchlenia, a preto sa hodia najmä pre aplikácie, v ktorých sa vyžaduje vysoká dynamika, krátke časy cyklov a veľký zdvih. Okrem toho sa vyznačujú hnacím momentom a veľkou bezpečnosťou proti preskakovaniu.
VODIACI SYSTÉM
Guľôčkové vedenie poskytuje nevídanú zaťažiteľnosť a životnosť. Vďaka mazacím prípojkám na oboch stranách vozíka je možná jednoduchá údržba pri akejkoľvek montáži. Je tiež možné využiť automatizovaný mazací systém.
Upínací prvok
Osi s ozubeným remeňom môžu byť v záujme dodatočnej bezpečnosti a podľa požiadaviek dodané s upínacím prvkom i bez neho. Voliteľný upínací prvok sa výborne zasunie do vozíka. Nevznikajú pritom žiadne rušivé obrysy, ani sa nepredĺži konštrukčná dĺžka. Vďaka konštrukčnému typu NC možno polohu bezpečne udržať aj bez stlačeného vzduchu, čo šetrí energiu a náklady.
Maskovacia páska a PRESMEROVANIE
Voliteľná maskovacia páska spoľahlivo chráni vnútorné prvky osi pred vonkajšími vplyvmi a prispieva k tomu, aby sa životnosť zvýšila na maximum. Maskovacia páska zapadne do profilu osi, a tak dobre chráni profil pred prachom a nečistotami a spoľahlivo ho udržiava na mieste.
HNACIE ÚSTROJENSTVO
Lineárnu os s pohonom s ozubeným remeňom série AMB je možné dodať aj s hnacím ústrojenstvom pozostávajúcim zo spojky, prevodovky, motora, regulátora pohonu a ďalšieho príslušenstva. Vďaka symetrickej konštrukcii je možné jednoducho pripojiť vybrané a vzájomne zladené hnacie komponenty do štyroch polôh.
1. Vozík
Séria AMB presvedčí tromi dĺžkami vozíkov a s možnosťou použiť až dva vozíky na os, aby sa dali spoľahlivo zachytiť vysoké hmotnosti. Na opakované upevnenie sú k dispozícii početné závity s lícujúcimi otvormi a strediace puzdrá. Vďaka štandardne zabudovaným magnetom na vozíkoch je možné aj dodatočne jednoducho integrovať voliteľné senzory magnetického poľa.
2. POHON S OZUBENÝM REMEŇOM
Lineárne osi s pohonom s ozubeným remeňom sú koncipované na maximálne rýchlosti a zrýchlenia, a preto sa hodia najmä pre aplikácie, v ktorých sa vyžaduje vysoká dynamika, krátke časy cyklov a veľký zdvih. Okrem toho sa vyznačujú hnacím momentom a veľkou bezpečnosťou proti preskakovaniu.
3. VODIACI SYSTÉM
Guľôčkové vedenie poskytuje nevídanú zaťažiteľnosť a životnosť. Vďaka mazacím prípojkám na oboch stranách vozíka je možná jednoduchá údržba pri akejkoľvek montáži. Je tiež možné využiť automatizovaný mazací systém.
4. Upínací prvok
Osi s ozubeným remeňom môžu byť v záujme dodatočnej bezpečnosti a podľa požiadaviek dodané s upínacím prvkom i bez neho. Voliteľný upínací prvok sa výborne zasunie do vozíka. Nevznikajú pritom žiadne rušivé obrysy, ani sa nepredĺži konštrukčná dĺžka. Vďaka konštrukčnému typu NC možno polohu bezpečne udržať aj bez stlačeného vzduchu, čo šetrí energiu a náklady.
5. Maskovacia páska a PRESMEROVANIE
Voliteľná maskovacia páska spoľahlivo chráni vnútorné prvky osi pred vonkajšími vplyvmi a prispieva k tomu, aby sa životnosť zvýšila na maximum. Maskovacia páska zapadne do profilu osi, a tak dobre chráni profil pred prachom a nečistotami a spoľahlivo ho udržiava na mieste.
6. HNACIE ÚSTROJENSTVO
Lineárnu os s pohonom s ozubeným remeňom série AMB je možné dodať aj s hnacím ústrojenstvom pozostávajúcim zo spojky, prevodovky, motora, regulátora pohonu a ďalšieho príslušenstva. Vďaka symetrickej konštrukcii je možné jednoducho pripojiť vybrané a vzájomne zladené hnacie komponenty do štyroch polôh.

Lineárne osi s pohonom vretena

Séria AMS ZBLÍZKA

Vozík
Lineárne osi s pohonom vretena série AMS umožňujú použiť vozíky dvoch dĺžok a až dva vozíky na os. Okrem toho obsahujú závitové a strediace otvory umožňujúce upevnenie, ktoré je zaťažiteľné a opakovane použiteľné. Vďaka štandardne zabudovaným magnetom na vozíkoch je možné aj dodatočne jednoducho integrovať voliteľné senzory magnetického poľa.
POHON VRETENA
Osi s vretenom sa vyznačujú presnosťou, tuhosťou a veľkými posuvovými silami. Vďaka guľôčkovej skrutke umožňujú veľmi presné pohyby bez trenia. Keďže sú pre jednotlivé konštrukčné veľkosti k dispozícii až štyri stúpania vretena, osi je možné optimálne prispôsobiť zodpovedajúcej aplikácii.
PODPERA VRETENA
Inovatívna modulárna podpera vretena bráni tomu, aby pri vysokých otáčkach došlo k vyskočeniu vretena, a tak umožňuje maximálne rýchlosti chodu aj pri vysokých zdvihoch.
UPÍNACÍ PRVOK
Osi s vretenom môžu byť v záujme dodatočnej bezpečnosti a podľa požiadaviek dodané s upínacím prvkom i bez neho. Voliteľný upínací prvok sa výborne zasunie do vozíka. Nevznikajú pritom rušivé obrysy a ani vozík sa nepredĺži. Vďaka konštrukčnému typu NC možno polohu bezpečne udržať aj bez stlačeného vzduchu, čo šetrí energiu a náklady.
MASKOVACIA PÁSKA a PRESMEROVANIE
Voliteľná maskovacia páska spoľahlivo chráni vnútorné prvky osi pred vonkajšími vplyvmi a prispieva k tomu, aby sa životnosť zvýšila na maximum. Maskovacia páska zapadne do profilu osi, a tak dobre chráni profil pred prachom a nečistotami a spoľahlivo ho udržiava na mieste.
HNACIE ÚSTROJENSTVO
Sériu AMS je možné dodať pre potreby vašej aplikácie s kompletným hnacím ústrojenstvom pozostávajúcim zo spojky, motora, regulátora pohonu a ďalšieho príslušenstva.
1. Vozík
Lineárne osi s pohonom vretena série AMS umožňujú použiť vozíky dvoch dĺžok a až dva vozíky na os. Okrem toho obsahujú závitové a strediace otvory umožňujúce upevnenie, ktoré je zaťažiteľné a opakovane použiteľné. Vďaka štandardne zabudovaným magnetom na vozíkoch je možné aj dodatočne jednoducho integrovať voliteľné senzory magnetického poľa.
2. POHON VRETENA
Osi s vretenom sa vyznačujú presnosťou, tuhosťou a veľkými posuvovými silami. Vďaka guľôčkovej skrutke umožňujú veľmi presné pohyby bez trenia. Keďže sú pre jednotlivé konštrukčné veľkosti k dispozícii až štyri stúpania vretena, osi je možné optimálne prispôsobiť zodpovedajúcej aplikácii.
3. PODPERA VRETENA
Inovatívna modulárna podpera vretena bráni tomu, aby pri vysokých otáčkach došlo k vyskočeniu vretena, a tak umožňuje maximálne rýchlosti chodu aj pri vysokých zdvihoch.
4. UPÍNACÍ PRVOK
Osi s vretenom môžu byť v záujme dodatočnej bezpečnosti a podľa požiadaviek dodané s upínacím prvkom i bez neho. Voliteľný upínací prvok sa výborne zasunie do vozíka. Nevznikajú pritom rušivé obrysy a ani vozík sa nepredĺži. Vďaka konštrukčnému typu NC možno polohu bezpečne udržať aj bez stlačeného vzduchu, čo šetrí energiu a náklady.
5. MASKOVACIA PÁSKA a PRESMEROVANIE
Voliteľná maskovacia páska spoľahlivo chráni vnútorné prvky osi pred vonkajšími vplyvmi a prispieva k tomu, aby sa životnosť zvýšila na maximum. Maskovacia páska zapadne do profilu osi, a tak dobre chráni profil pred prachom a nečistotami a spoľahlivo ho udržiava na mieste.
6. HNACIE ÚSTROJENSTVO
Sériu AMS je možné dodať pre potreby vašej aplikácie s kompletným hnacím ústrojenstvom pozostávajúcim zo spojky, motora, regulátora pohonu a ďalšieho príslušenstva.

CHCETE SA NA NIEČO OPÝTAŤ? KONTAKTUJTE NÁS!

Osobné údaje
Správa