LS16-25

Lineárne suporty
Séria LS

  • Presné profilové vedenie
    Lineárne vedenie s guľôčkovým mechanizmom a stieračom zaručuje vysokú presnosť a vysokú tuhosť
  • Štandardizovaná platňa adaptéra
    Znížte svoje výrobné náklady a pripevnite následné nástroje štandardizovane
  • Modulárna konštrukcia
    Umožňuje vám vzájomne kombinovať viaceré jednotky a minimalizovať náklady na konštrukciu
Vybavenie/možnosti
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • IP40
  • Senzor magnetického poľa
Zdvih25 [mm]
Tlaková sila100 [N]
Ťažná sila max.85 [N]
Priemer piestu16 [mm]
Veľkosť vodiacej lišty9 [mm]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota5 ... +80 [°C]
Objem valca na cyklus9.6 [cm³]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Druh krytia potem IEC 60529IP40
Hodnota B10d10000000
Hmotnosť0.32 [kg]
Výkyvné škrtiace spätné ventily
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Poistné tlakové ventil
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Poistné tlakové ventil s rýchlym odvzdušnením
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Senzor magnetického poľa priamy, kábel 0,3 m - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Platňa adaptéra
Príslušenstvo
Podrobnosti
Konektor priame kábel 5 m - puzdro M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
konektor uhlové kábel 5 m - puzdro M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
konektor konfekčne použiteľný priame - zástrčka M12
Senzor a napájanie
Podrobnosti
H1 mazanie
Individualizácie
Výhoda
  • Potravinársky a farmaceutický priemysel, lekárska technika a kozmetika
  • Baliace a výrobné stroje
Výhoda
  • Materiály a povrchová úprava v zmysle FDA
  • Žiadne škodlivé znečistenie výrobku
Podrobnosti
Ochrana proti výbuchu podľa Atex
Individualizácie
Výhoda
  • V prostrediach s horľavými materiálmi
Výhoda
  • Vyššia bezpečnosť procesu
  • Certifikované
  • Všetky produkty a triedy môžu získať certifikát
Podrobnosti
  1. lineárne vedenie s guľôčkovým mechanizmom a stieračom
    presné a tuhé guľôčkové vedenie pre vysoké zachytenie síl a momentov
  2. prípojná drážka
    rýchle a nákladovo výhodné polohovanie platní adaptéra: príslušenstvo, č. produktu AP...G
  3. Prívod energie
    alternatívne na viacerých stranách
  4. upevnenie a polohovanie
    alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla
  5. prípojná drážka pre senzor magnetického poľa, integrovaná registrácia polohy šetriaca miesto
  6. pohon
    dvojčinný pneumatický valec
  7. Robustné, ľahké teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom
  8. dorazová skrutka pre obmedzenie zdvihu