AFWR1-63-A

Odkladacia stanica
Séria AFWR
Technické údaje
| Hodnota B10d | 200000 |
| Typ montáže | Odkladacia stanica |
| Odblokovacia sila | 50 [N] |
| Fa_H | 100 [N] |
| Fa_V | 100 [N] |
| Hmotnosť | 0.4 [kg] |
| Mr | 2 [Nm] |
| Mx | 4 [Nm] |
| My | 1.5 [Nm] |
| Vhodné pre | FWR63L-00-A |
| Vhodné pre konštrukčná veľkosť | FWR63L-00-A |
| Blokovacia sila | 50 [N] |
| Bezúdržbové cykly max. | 200000 |
| Bezúdržbové cykly max. | 0.2 milión |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |