AWPR5040-10-A

Odkladacia stanica
Séria WPR5000

Vyrovnanie X/Y-úroveň +/-0.65 [mm]
Typ montážeOdkladacia stanica
Fa_H450 [N]
Fa_V450 [N]
Hmotnosť1.2 [kg]
Mr40 [Nm]
Mx30 [Nm]
My40 [Nm]
Vhodné preWPR5040L-00-A
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
uhlové výkyvné skrutkovania
Senzor a napájanie
Podrobnosti
induktívny snímač priblíženia kábel 0,3 m - zástrčka M8
Príslušenstvo
Podrobnosti
induktívny snímač priblíženia kábel 0,3 m - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Úľava od napätia
Príslušenstvo
Podrobnosti