AWPR5063-10-A

Odkladacia stanica
Séria WPR5000

Vyrovnanie X/Y-úroveň +/-0.75 [mm]
Typ montážeOdkladacia stanica
Fa_H1000 [N]
Fa_V1000 [N]
Hmotnosť2.1 [kg]
Mr140 [Nm]
Mx120 [Nm]
My140 [Nm]
Vhodné preWPR5063L-00-A
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
uhlové výkyvné skrutkovania
Senzor a napájanie
Podrobnosti
induktívny snímač priblíženia kábel 0,3 m - zástrčka M8
Príslušenstvo
Podrobnosti
induktívny snímač priblíženia kábel 0,3 m - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Úľava od napätia
Príslušenstvo
Podrobnosti