PKW65-4-S

Adaptérová doska
Séria
Technické údaje
| A | 126 [mm] |
| A1 | 76 [mm] |
| B1 | 227 [mm] |
| B2 | 120 [mm] |
| Typ montáže | Adaptérová doska |
| Konštrukčná veľkosť | PKW65 |
| Typ riadenia | Vedenie s profilovanými koľajničkami |
| G1 | 16.5 |
| Hmotnosť | 0.86 [kg] |
| Konštrukcia koľajníc | Štandard |
| T | 4 [mm] |
| Dostupnosť | štandardné |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť