PLKE35-2

Dištančné doska
Séria

A82.6 [mm]
A124 [mm]
A232.8 [mm]
B168.8 [mm]
B222.4 [mm]
B324 [mm]
Typ montážeAdaptérová doska
Konštrukčná veľkosťPLKE35
Hmotnosť0.086 [kg]
T2 [mm]
Dostupnosťštandardné
PovoleniaLABS / REACH / RoHS