ZCE28-WS
Plochý vysávač
Séria ZKPS
Technické údaje
| Typ montáže | Plochý vysávač |
| Konštrukčná veľkosť | ZCE28 |
| Prevádzková teplota | -70 ... +200 [°C] |
| Priemer | 29 [mm] |
| Farba | Transcendentná, biela |
| Hmotnosť | 0.007 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 0.7 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 6.87 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 1.53 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 15.01 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 1.83 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 17.95 [N] |
| Rozmer A | 28 [mm] |
| Rozmer B | 29 [mm] |
| Rozmer C | 16 [mm] |
| Rozmer D | 25 [mm] |
| Materiál | Silikón potravinársky |
| Tvar prísavky | okrúhly |
| Tvrdosť Shore | 55 |
| Objem | 2 [cm³] |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |