ZGAA-200X1200-2

Tesniaca penová podložka
Séria ZGAA
Technické údaje
| Rozmery | 200x1200 [mm] |
| Typ montáže | Tesniaca penová podložka |
| Konštrukčná veľkosť | ZGA200X1200 |
| Spôsob upevnenia | Lepiaca fólia |
| Hmotnosť | 0.36 [kg] |
| Výška tesniaceho prvku | 20 [mm] |
| Vzor otvorov v tesniacej penovej podložke | Okrúhly Ø12 |
| Vhodné pre | ZGA200X1200-xx-FS2, ZGA200X1200-xx-FL2 |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |