ZGBA-130X1000-2

Tesniaca penová podložka
Séria ZGBA

Rozmery130x1000 [mm]
Typ montážeTesniaca penová podložka
Konštrukčná veľkosťZGB130X1000
Typ montážeLepiaca fólia
Hmotnosť0.089 [kg]
Výška tesniaceho prvku20 [mm]
Vzor otvorov v tesniacej penovej podložkeOkrúhly Ø12
Vhodné preZGB130X1000-xx-FS2, ZGB130X1000-xx-FL2
PovoleniaLABS / REACH / RoHS