ZGBA-130X800-3

Tesniaca penová podložka
Séria ZGBA
Technické údaje
| Rozmery | 130x800 [mm] |
| Typ montáže | Tesniaca penová podložka |
| Konštrukčná veľkosť | ZGB130X800 |
| Typ montáže | Lepiaca fólia |
| Hmotnosť | 0.07 [kg] |
| Výška tesniaceho prvku | 20 [mm] |
| Vzor otvorov v tesniacej penovej podložke | Oválne |
| Vhodné pre | ZGB130X800-xx-EL1, ZGB130X800-xx-FL3 |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |