ZGMA-16X60-2

Tesniaca penová podložka
Séria ZGMA
Technické údaje
| Rozmery | 16x60 [mm] |
| Typ montáže | Tesniaca penová podložka |
| Konštrukčná veľkosť | ZGM16X60 |
| Typ montáže | Lepiaca fólia |
| Hmotnosť | 0.001 [kg] |
| Výška tesniaceho prvku | 20 [mm] |
| Vzor otvorov v tesniacej penovej podložke | Okrúhly Ø12 |
| Vhodné pre | ZGM16X60 |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |