ZGMA-20X108-2

Tesniaca penová podložka
Séria ZGMA

Rozmery20x108 [mm]
Typ montážeTesniaca penová podložka
Konštrukčná veľkosťZGM20X108
Spôsob upevneniaLepiaca fólia
Hmotnosť0.001 [kg]
Výška tesniaceho prvku20 [mm]
Vzor otvorov v tesniacej penovej podložkeOkrúhly Ø12
Vhodné preZGM20X108
PovoleniaLABS / REACH / RoHS