ZGMA-50X500-1

Tesniaca penová podložka
Séria ZGMA
Technické údaje
| Rozmery | 50x500 [mm] |
| Typ montáže | Tesniaca penová podložka |
| Konštrukčná veľkosť | ZGM50X500 |
| Typ montáže | Lepiaca fólia |
| Hmotnosť | 0.027 [kg] |
| Výška tesniaceho prvku | 8 [mm] |
| Vzor otvorov v tesniacej penovej podložke | Okrúhly Ø5 |
| Vhodné pre | ZGM50X500-xx-FS1, ZGM50X500-xx-FL1 |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |