ZUB190815

Registrácia polohy piesta
Séria WPR5000
Technické údaje
| Pripojenie | Kábel so zástrčkou |
| Prípojný závit | M8 |
| Počet vodičov x prierez | 4x0,08 [mm²] |
| Počet kontaktov | 4 |
| Typ montáže | Registrácia polohy piesta |
| Prevádzkové napätie max. | 30 [V DC] |
| Prevádzkové napätie min. | 12 [V DC] |
| Polomer ohybu pri pevnom položení min. | 5xØ |
| Polomer ohybu pri použití vlečnej reťaze min. | 10xØ |
| Jednosmerný prúd | ≤100 [mA] |
| Detekčná oblasť | 0 ... 20 [mm] |
| Spôsob montáže | Radiálny výstup kábla |
| Potlačenie zapínacieho impulzu | Áno |
| Elektrické prevedenie | Vodič DC 4 |
| EMC podľa normy EN 60947-5-2 | Áno |
| Materiál krytu | Plast |
| Hmotnosť | 0.02 [kg] |
| Hysteréza typická | 4.5 [mT] |
| Dĺžka kábla | 0.3 [m] |
| Ø kábla D | 2.6 [mm] |
| Odolné voči skratom | Áno |
| Vhodné pre konštrukčná veľkosť | WPR5040 |
| Reprodukovateľnosť | ≤0,1 [mT] |
| Spínací výstup | PNP |
| Spínacia frekvencia | 1000 [Hz] |
| Spínacie funkcie | Spínací kontakt (NO) |
| Spínacie body programovateľné | 2 |
| Nárazu vzdorný a odolný voči opotrebeniu | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
| Druh krytia potem IEC 60529 | IP67 |
| Trieda ochrany | III |
| Princíp dotazovania snímača | Magnetické pole |
| Pokles napätia | ≤2,2 [V] |
| Odber prúdu | ≤15 [mA] |
| Teach-in | Áno |
| Chránené proti prepólovaniu | Áno |
| Materiál plášťa káblov | PUR |
| Povolenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Typ valca | C-drážiek |