ZVFA-IF-1

Vákuový filtračný prvok
Séria ZVFA
Technické údaje
| Typ montáže | Vákuový filtračný prvok |
| Konštrukčná veľkosť | ZVFA-IF |
| Filtračný materiál | polyester |
| Rýchlosť filtrovania | 10 [μm] |
| Hmotnosť | 0.025 [kg] |
| Vhodné pre | ZVF-IF-06-08 |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |