ZK1036

štikacie kliešte
Séria ZK1000

  • Extrémne ľahké
    Táto malá hmotnosť vám mnohokrát umožňuje použiť menšie pojazdné osi a znižovať tak celkové náklady aplikácie
  • Integrované snímače magnetického poľa
    Jedny z mála rezacích klieští na trhu, ktorých poloha sa môže bezpečne snímať a preniesť do riadiacej jednotky
  • Tu rozhodujete vy!
    Či odliatok alebo oceľový drôt: Vďaka množstvu geometrií rezných hrán a materiálov rezných hrán vždy nájdete správne rezné hrany
Vybavenie/možnosti
  • 5 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Pružina otvorená O
  • IP30
  • Senzor magnetického poľa
Zdvih na čeľusť2.5 [°]
Možný strižný Ø max. plast4 [mm]
Možný strižný Ø max. meď1.6 [mm]
Možný strižný Ø max. oceľ1 [mm]
Uchopovací moment zavrieť40 [Nm]
Doba zatvárania0.04 [s]
Doba otvárania0.15 [s]
Prevádzkový tlak2 ... 6 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota5 ... +80 [°C]
Objem valca na cyklus9.2 [cm³]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Druh krytia potem IEC 60529IP30
Hodnota B10d5000000
Hmotnosť0.31 [kg]
Možný strižný Ø max. tvrdený plast2.6 [mm]
Možný strižný Ø max. strunový drôt0.5 [mm]
Priame skrutkovania
Senzor a napájanie
Podrobnosti
uhlové výkyvné skrutkovania
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Držiak snímača
Príslušenstvo
Podrobnosti
Senzor magnetického poľa priamy, kábel 5 m
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Senzor magnetického poľa priamy, kábel 0,3 m - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
strižná vložka pre strihanie plastu 25°
Príslušenstvo
Podrobnosti
strižná vložka pre strihanie plastu 40°
Príslušenstvo
Podrobnosti
strižná vložka pre strihanie plastu 0°
Príslušenstvo
Podrobnosti
Strižná vložka pre štípacie kliešte na plast
Príslušenstvo
Podrobnosti
strižná vložka pre strihanie ocele 0°
Príslušenstvo
Podrobnosti
strižná vložka pre strihanie ocele 25°
Príslušenstvo
Podrobnosti
Strižná vložka z tvrdého kovu 0° na oceľ
Príslušenstvo
Podrobnosti
Strižná vložka z tvrdého kovu 25° na oceľ
Príslušenstvo
Podrobnosti
Individualizácie
Výhoda
  • Potravinársky a farmaceutický priemysel, lekárska technika a kozmetika
  • Baliace a výrobné stroje
Výhoda
  • Materiály a povrchová úprava v zmysle FDA
  • Žiadne škodlivé znečistenie výrobku
Podrobnosti
Výhoda
  • V prostrediach s horľavými materiálmi
Výhoda
  • Vyššia bezpečnosť procesu
  • Certifikované
  • Všetky produkty a triedy môžu získať certifikát
Podrobnosti
  1. strižná vložka
    • použiteľná flexibilne vďaka špecifickým rezným geometriám podľa aplikácie
  2. vratná pružina
    • pre otvorenie ostria
  3. upevňovacia spona
    • pripojenie pre senzoriku magnetického poľa
  4. senzor magnetického poľa
    • pre registráciu polohy
  5. pohon
    • jednočinný pneumatický valec
  6. teleso
    • hliníková zliatina s tvrdým povlakom
  7. upevnenie a polohovanie
    • pomocou uloženia, závitu a kontramatice
  8. Prívod energie