SF50N-C

Ploché výkyvné jednotky
Séria SF-C
"Šikovný"
- Až o 100 % väčší výkon ako štandardné výrobky
Vďaka sofistikovanému tlmeniu koncových polôh môžete otáčať viac masy vo veľmi krátkom čase a zvýšiť tak produkciu výrobkov vášho stroja - Veľký stredový otvor
Znížte rušivé obrysy vo vašej aplikácii tak uložením napájacích vedení priamo cez stred otočnej príruby - Viac ako 100 % väčšie radiálne zaťaženie ložísk ako u štandardných výrobkov
Veľkoryso dimenzované ložiská zaručujú robustnosť, dlhú životnosť a maximálny procesnú bezpečnosť vašej aplikácie
Vybavenie/možnosti
10 mil. cyklov bez údržby (max.)
Tlmenie koncových polôh Powerstop
IP64
Senzor magnetického poľa
Induktívny senzor
Polohovanie 2 polohy
Uhol výkyvu nastavovací
Príruba
Uhol výkyvu 180 ° ľubovoľne nastaviteľný
Koncové polohy nastaviteľné +/- 3 °
Technické údaje
| Uhol výkyvu | 0-180 [°] |
| Uhol výkyvu nastaviteľný +/- | 180 [°] |
| Moment otáčania | 2.4 [Nm] |
| Priechodný otvor Ø | 9 [mm] |
| Zaťaženie ložiska axiálne | 490 [N] |
| Zaťaženie ložiska radiálne | 24 [Nm] |
| Opakovacia presnosť +/- | 0.01 [°] |
| Prevádzkový tlak | 3 ... 8 [bar] |
| Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
| Prevádzková teplota | 5 ... +80 [°C] |
| Objem valca na cyklus | 28 [cm³] |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Druh krytia potem IEC 60529 | IP64 |
| Hodnota B10d | 10000000 |
| Hmotnosť | 0.68 [kg] |
Individualizácie
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti | ||
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti | ||
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti |
Výhody podrobne

- dutý hriadeľ dvojnásobne uložený v guľôčkových ložiskách
- na prevedenie napájacích vedení
- vysoké zachytenie síl a momentov
- až 8 - násobne integrované pripojenie vzduchu
- pre prenos tlakového vzduchu bez hadíc
- súprava hadíc nemusí byť natáčaná spolu
- nastaviteľná koncová poloha
- koncové polohy nastaviteľné o +/- 3°
- veľká, presná upevňovacia príruba
- najjednoduchšie pripojenie dielca
- integrované tlmiče nárazov s technológiou skrutkovej drážky
- nastaviteľné tlmenie koncových polôh
- vďaka namontovaniu v pneumatickom tlakovom priestore sa zabráni ohrievaniu
- škrtiace skrutkovanie
- pre regulovanie rýchlosti (obsiahnuté v objeme dodávky)
- Prenos sily
- ozubené tyče a ozubené koleso
- pohon
- dva dvojčinné pneumatické valce
- vysoký otáčavý moment