REH2006N-MB-43-A
New

Otočné moduly
Séria REH2000
"Štíhly"
- Možnosť voľného polohovania a snímania
Či už budete využívať samostatný pohon, alebo kombináciu s akčnými členmi, určite oceníte rýchle polohovanie a spoľahlivé snímanie každej polohy. - Integrovaný prenos médií
Už si nebudete musieť robiť starosti so zvýšeným opotrebením v dôsledku skrútených káblov a s nejasnými rušivými obrysmi. - Ovládanie cez IO-Link a Modbus RTU
Máte na výber IO-Link s netienenými štandardnými priemyselnými káblami alebo Modbus RTU.
Vybavenie/možnosti
5 mil. cyklov bez údržby (max.)
Integrovaná registrácia
IP54
možnosť plynulého nastavenia
Uhol výkyvu nastavovací
Polohovateľný
Elektrické prevedenie
Modbus RTU
Technické údaje
| Pripájanie | Modbus RTU |
| Polohovateľný | Áno |
| Snímanie polohy cez procesné údaje | Áno |
| Uhol | neobmedzený [°] |
| Menovitý otáčavý | 0.3 [Nm] |
| Moment otáčania max. | 0.9 [Nm] |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti max. | 4 [kgcm²] |
| Menovitý počet otáčok | 250 [U/min] |
| Zrýchlenie polohovania | 95 [rad/s²] |
| Oneskorenie polohovania | 95 [rad/s²] |
| Opakovacia presnosť +/- | 0.02 [°] |
| Presnosť polohovania +/- | 0.2 [°] |
| Elektrický prenos energie | 4 piny 2 A/60 V |
| Čas riadenia | 0,055 [s] |
| Napatie | 24 [V] |
| Odber prúdu max. | 2 [A] |
| Prevádzková teplota | 5 ... +60 [°C] |
| Povolenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Druh krytia potem IEC 60529 | IP54 |
| Hmotnosť | 0.85 [kg] |
Výhody podrobne

- prípojná príruba
rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1 - Prenos energie
na bezdrôtový prenos signálov a elektrickej energie žiadne káble nie sú namáhané na krútenie - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - Tesnenie hriadeľa
na použitie v nepriaznivých podmienkach prostredia - Výstupný hriadeľ s dvojitým ložiskom
vysoké zachytenie síl a momentov - Ovládanie
Ovládanie cez IO-Link a Modbus RTU - Integrované ovládanie
Kompaktné, v rozvádzači nie je potrebné miesto