GEH6180

Ukončený model
Upozornenie k ukončený modelu
Tento produkt patrí medzi naše výbehové modely. Naďalej ho tu nájdete, aby ste získali technické informácie a podporu. Ak máte otázky k tomuto produktu, použite, prosím, kontaktný formulár. Radi vám pomôžeme!

2 - čeľusťové paralelné chápadlá s veľkým zdvihom
Séria GEH6000

Osobné údaje
Správa
Vybavenie/možnosti
  • 5 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Integrovaná registrácia
  • IP40
  • Mechanická samozvernosť
  • Tesnenie uzatvárania vzduchom
Sada univerzálnych hliníkových čeľustí
Príslušenstvo
Podrobnosti
Strediaci kotúč
Príslušenstvo
Podrobnosti
  1. presné vedenie T - drážkou
    • vysoké zachytenie síl a momentov
  2. pohon
    • DC - motor s modulátorom
  3. mechanizmus s ozubenou tyčou a pastorkom
    • synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla
    • vysoký prenos sily
  4. Robustné, ľahké teleso
    • hliníková zliatina s tvrdým povlakom
  5. Koleso so šikmým ozubením závitovkovej prevodovky
    • samočinné zabrzdenie pri výpadku prúdu
  6. snímateľná strediaca objímka
    • rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste
  7. upevnenie a polohovanie
    • alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla
  8. Prívod energie
    • štandardizovaná prípojná zástrčka