HEM1030NC

Ukončený model
Poznámka k predchádzajúcemu modelu
Tento produkt patrí medzi naše predchádzajúce modely a naďalej je k dispozícii tu, aby vám poskytoval technické informácie a podporu. Ak máte otázky týkajúce sa tohto predchádzajúceho modelu, použite kontaktný formulár – radi vám pomôžeme! V prípade otázok týkajúcich sa produktu použite odkaz hore na vylepšený nasledujúci model.

Magnetické chápadlá
Séria HEM1000

Osobné údaje
Správa
Vybavenie/možnosti
  • 5 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • IP30
  • Digital I/O
Konektor priame kábel 5 m - puzdro M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
konektor uhlové kábel 5 m - puzdro M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Konektor konfekčne použiteľný priame - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Strediaci kotúč
Príslušenstvo
Podrobnosti
  1. upevnenie a polohovanie
    pomocou presnej podložky a závitu
  2. Prívod energie
    štandardizované rozhranie M8 okrúhly konektor
  3. Robustné, ľahké teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom
  4. Priľnavý magnet
    s elektrickým vypínaním