HEM1062NC
Ukončený model

Poznámka k predchádzajúcemu modelu
Tento produkt patrí medzi naše predchádzajúce modely a naďalej je k dispozícii tu, aby vám poskytoval technické informácie a podporu. Ak máte otázky týkajúce sa tohto predchádzajúceho modelu, použite kontaktný formulár – radi vám pomôžeme! V prípade otázok týkajúcich sa produktu použite odkaz hore na vylepšený nasledujúci model.
Magnetické chápadlá
Séria HEM1000
Vybavenie/možnosti
5 mil. cyklov bez údržby (max.)
IP30
Digital I/O
Výhody podrobne

- upevnenie a polohovanie
pomocou presnej podložky a závitu - Prívod energie
štandardizované rozhranie M8 okrúhly konektor - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - Priľnavý magnet
s elektrickým vypínaním