Smart Communication Module
Séria SCM

  • Prevádza IO-Link na digitálne vstupy a výstupy (digitálne I/O), ako aj digitálne I/O na IO-Link
  • Najjednoduchšie ovládanie inteligentných chápadiel IO-Linkcez 24 V digitálne I/O
  • Konfigurácia a trénovanie nasleduje s príslušným intuitívnym softvérom guideZ
  • Súprava káblov pripravená na pripojenie pre príslušný typ ovládača
  • V závislosti od potrebnej flexibility použiteľné s jedným alebo dvomi chápadlami
  • V závislosti od požadovanej flexibility možno na jednom chápadle použiť až 15 rôznych obrobkov. Prípadne sa môžu použiť dve chápadlá.
    • Status
    • Indikácia stavu SCM ako aj zariadenie IO-Link
    • Ethernet RJ45
    • Dočasné spojenie s konfiguráciou chápadla
    • Digitálny vstup
    • Digitálne vstupy na riadenie aktoriky chápadla
    • IO-Link/zariadenie 1
    • Spojovací modul chápadla 1
    • Digitálny výstup
    • Digitálne výstupy na monitorovanie senzoriky chápadla
    • IO-Link/zariadenie 2
    • Spojovací modul chápadla 2
    • Napájanie
    • Zdroj napätia SCM ako aj chápadla