Smart Communication Module
Séria SCM

- Prevádza IO-Link na digitálne vstupy a výstupy (digitálne I/O), ako aj digitálne I/O na IO-Link
- Najjednoduchšie ovládanie inteligentných chápadiel IO-Linkcez 24 V digitálne I/O
- Konfigurácia a trénovanie nasleduje s príslušným intuitívnym softvérom guideZ
- Súprava káblov pripravená na pripojenie pre príslušný typ ovládača
- V závislosti od potrebnej flexibility použiteľné s jedným alebo dvomi chápadlami
- V závislosti od požadovanej flexibility možno na jednom chápadle použiť až 15 rôznych obrobkov. Prípadne sa môžu použiť dve chápadlá.

- Status
- Indikácia stavu SCM ako aj zariadenie IO-Link
- Ethernet RJ45
- Dočasné spojenie s konfiguráciou chápadla
- Digitálny vstup
- Digitálne vstupy na riadenie aktoriky chápadla
- IO-Link/zariadenie 1
- Spojovací modul chápadla 1
- Digitálny výstup
- Digitálne výstupy na monitorovanie senzoriky chápadla
- IO-Link/zariadenie 2
- Spojovací modul chápadla 2
- Napájanie
- Zdroj napätia SCM ako aj chápadla
Opis:
- SCM-C, s pripojenými káblami, pripravený na zapojenie (vhodné SCM-C: SCM-C-02-01/02/11/12-A)
- Vrátane spojovacieho kábla pripraveného na zapojenie do ovládania robota
- Comfort App – konfigurácia chápadla na laptope – ADP-80-000007-A
- Zimmer Group Human Machine Interface (program pre Windows PC)
Pripojovacia schéma: