Comfort APPs

- Prispôsobenie našej manipulačnej techniky a ekosystému MATCH – End-of-Arm množstvu robotov
- Úplná kontrola priamo cez Teach Pendant
- Manuálne riadenie a definované programovateľné funkcie
- ADP – Advanced Data Package – obsahuje aplikáciu Comfort App na riadenie chápadla, Human Machine Interface softvér na konfiguráciu chápadla, ako aj príslušné návody na obsluhu na stiahnutie.
- SCM-C – Smart Communication Modul – je Master Gateway, ktorý je kompatibilný so všetkými IO-Link komponentmi spoločnosti Zimmer Group. Dajú sa nájsť pod označením SCM-C-xx-xx-A.
Opis:
- SCM-C, s pripojenými káblami, pripravený na zapojenie (vhodné SCM-C: SCM-C-02-01/02/11/12-A)
- Vrátane spojovacieho kábla pripraveného na zapojenie do ovládania robota
- Comfort App – konfigurácia chápadla na laptope – ADP-80-000007-A
- Zimmer Group Human Machine Interface (program pre Windows PC)
Pripojovacia schéma: