F035-08-007

Technické údaje
TechnológiaDefined Comfort
Charakteristika tlmičaLineárne konštantná s voľným chodom
Sila tlmiča9 [N]
Tolerancia tlmiča+2/-2 [N]
Rýchlosť tlmiča50 [mm/s]
Voľný chodÁno
Dĺžka voľného chodu10 [mm]
Vratný pohyb pružiny tlmičaÁno
Farba telesa tlmičaSivá RAL 7042
Farba krytu tlmičaSivá RAL 7035
Priemer telesa tlmiča8 [mm]
Dĺžka telesa tlmiča80 [mm]
Priemer piestnej tyče tlmiča1.8 [mm]
Pripojenie telesa tlmičaNákružok
Pripojenie piestnej tyče tlmičaDoraz
Aplikačné prostredieŠtandardné