F030-06-009

Kvapalinové tlmiče
Séria Lungo
Technické údaje
Technológia | Defined Comfort |
Charakteristika tlmiča | Lineárne konštantná s voľným chodom |
Sila tlmiča | 15 [N] |
Tolerancia tlmiča | +2/-2 [N] |
Rýchlosť tlmiča | 33 [mm/s] |
Voľný chod | Áno |
Dĺžka voľného chodu | 9 [mm] |
Vratný pohyb pružiny tlmiča | Nie |
Farba telesa tlmiča | Sivá RAL 7040 |
Farba krytu tlmiča | Sivá RAL 7040 |
Priemer telesa tlmiča | 6.3 [mm] |
Dĺžka telesa tlmiča | 77.9 [mm] |
Priemer piestnej tyče tlmiča | 1.5 [mm] |
Pripojenie telesa tlmiča | Bez pripojenia |
Pripojenie piestnej tyče tlmiča | Nákružok |
Aplikačné prostredie | Štandardné |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť