B005-06-009

Kvapalinové tlmiče
Séria Nano
Technické údaje
Technológia | Defined Classic |
Charakteristika tlmiča | Lineárne konštantná |
Sila tlmiča | 82 [N] |
Tolerancia tlmiča | +8/-6 [N] |
Rýchlosť tlmiča | 5 [mm/s] |
Voľný chod | Nie |
Vratný pohyb pružiny tlmiča | Áno |
Farba telesa tlmiča | Sivá RAL 7035 |
Farba krytu tlmiča | Prírodná |
Priemer telesa tlmiča | 6.2 [mm] |
Dĺžka telesa tlmiča | 15.3 [mm] |
Priemer piestnej tyče tlmiča | 1.5 [mm] |
Pripojenie telesa tlmiča | Aretácia |
Pripojenie piestnej tyče tlmiča | Bez hlavy |
Aplikačné prostredie | Štandardné |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť