F035-09-006

Kvapalinové tlmiče
Séria Piccolo Fluido

Technické údaje
TechnológiaDefined Comfort
Charakteristika tlmičaLineárne konštantná s voľným chodom
Sila tlmiča12 [N]
Tolerancia tlmiča+3/-3 [N]
Rýchlosť tlmiča50 [mm/s]
Voľný chodÁno
Dĺžka voľného chodu5 [mm]
Vratný pohyb pružiny tlmičaNie
Farba telesa tlmičaSivá RAL 7016
Farba krytu tlmičaSivá RAL 7016
Priemer telesa tlmiča9.2 [mm]
Dĺžka telesa tlmiča68 [mm]
Priemer piestnej tyče tlmiča1.8 [mm]
Pripojenie telesa tlmičaAretácia
Pripojenie piestnej tyče tlmičaHríbová hlava
Aplikačné prostredieŠtandardné