F054-08-205

Technické údaje
TechnológiaDefined Comfort
Charakteristika tlmičaLineárne konštantná
Sila tlmiča6 [N]
Tolerancia tlmiča+2/-2 [N]
Rýchlosť tlmiča25 [mm/s]
Voľný chodNie
Vratný pohyb pružiny tlmičaNie
Farba telesa tlmičaSivá RAL 7035
Farba krytu tlmičaPrírodná
Priemer telesa tlmiča8 [mm]
Dĺžka telesa tlmiča88 [mm]
Priemer piestnej tyče tlmiča1.8 [mm]
Pripojenie telesa tlmičaŠtvorhran
Pripojenie piestnej tyče tlmičaGuľová hlava
Aplikačné prostredieŠtandardné