F050-08-012

Kvapalinové tlmiče
Séria Robusto
Technické údaje
Technológia | Defined Comfort |
Charakteristika tlmiča | Lineárne konštantná |
Sila tlmiča | 18 [N] |
Tolerancia tlmiča | +5/-5 [N] |
Rýchlosť tlmiča | 12 [mm/s] |
Voľný chod | Nie |
Vratný pohyb pružiny tlmiča | Áno |
Farba telesa tlmiča | Sivá RAL 7035 |
Farba krytu tlmiča | Hnedá RAL 8011 |
Priemer telesa tlmiča | 8 [mm] |
Dĺžka telesa tlmiča | 92.1 [mm] |
Priemer piestnej tyče tlmiča | 1.8 [mm] |
Pripojenie telesa tlmiča | Bez pripojenia |
Pripojenie piestnej tyče tlmiča | Bez hlavy |
Aplikačné prostredie | Štandardné |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť