F050-08-054

Technické údaje
TechnológiaDefined Comfort
Charakteristika tlmičaLineárne konštantná
Sila tlmiča50 [N]
Tolerancia tlmiča+7/-7 [N]
Rýchlosť tlmiča50 [mm/s]
Voľný chodNie
Vratný pohyb pružiny tlmičaÁno
Farba telesa tlmičaModrá PMS 286 C
Farba krytu tlmičaPrírodná
Priemer telesa tlmiča8 [mm]
Dĺžka telesa tlmiča92.1 [mm]
Priemer piestnej tyče tlmiča1.8 [mm]
Pripojenie telesa tlmičaBez pripojenia
Pripojenie piestnej tyče tlmičaDoraz
Aplikačné prostredieŠtandardné