F050-08-062

Kvapalinové tlmiče
Séria Robusto
Technické údaje
Technológia | Defined Comfort |
Charakteristika tlmiča | Lineárne konštantná s voľným chodom |
Sila tlmiča | 20 [N] |
Tolerancia tlmiča | +4/-4 [N] |
Rýchlosť tlmiča | 50 [mm/s] |
Voľný chod | Áno |
Dĺžka voľného chodu | 8 [mm] |
Vratný pohyb pružiny tlmiča | Áno |
Farba telesa tlmiča | Sivá RAL 7042 |
Farba krytu tlmiča | Prírodná |
Priemer telesa tlmiča | 8 [mm] |
Dĺžka telesa tlmiča | 92.1 [mm] |
Priemer piestnej tyče tlmiča | 1.8 [mm] |
Pripojenie telesa tlmiča | Bez pripojenia |
Pripojenie piestnej tyče tlmiča | Doraz |
Aplikačné prostredie | Štandardné |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť