F050-08-063

Technické údaje
TechnológiaDefined Comfort
Charakteristika tlmičaLineárne konštantná s voľným chodom
Sila tlmiča40 [N]
Tolerancia tlmiča+7/-7 [N]
Rýchlosť tlmiča50 [mm/s]
Voľný chodÁno
Dĺžka voľného chodu8 [mm]
Vratný pohyb pružiny tlmičaÁno
Farba telesa tlmičaSivá RAL 7042
Farba krytu tlmičaPrírodná
Priemer telesa tlmiča8 [mm]
Dĺžka telesa tlmiča92.1 [mm]
Priemer piestnej tyče tlmiča1.8 [mm]
Pripojenie telesa tlmičaBez pripojenia
Pripojenie piestnej tyče tlmičaDoraz
Aplikačné prostredieŠtandardné