E070-08-007

Samouťahovanie
Séria Silento Chiuso 70
Technické údaje
Hmotnosť zabrzdenia | 30 [kg] |
Smer pôsobenia | Zatváranie von |
Voľný chod | Nie |
Technológia | Defined Comfort |
Celková dĺžka max. | 254 [mm] |
Farba telesa SU | Sivá RAL 7035 |
Farba zaisťovacej páky SU | Prírodná |
Priemer otvorov SU | 5.5 [mm] |
Šírka SU | 15 [mm] |
Výška SU | 36.3 [mm] |
Vyhotovenie zaisťovacej páky SU | Typ S |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť