A070-15-005

Technické údaje
Hmotnosť zabrzdenia60 [kg]
Priemer telesa tlmiča15.5 [mm]
Dĺžka telesa tlmiča118.7 [mm]
Priemer piestnej tyče tlmiča3 [mm]
Pripojenie telesa tlmičaOkno
Pripojenie piestnej tyče tlmičaGuľová hlava
Voľný chodNie
Bod zvratu tlmiča41 [mm]
Tolerancia bodu zvratu tlmiča+9/-8 [mm]
Doba zatvárania tlmiča1.9 [s]
Tolerancia doby zatvárania tlmiča+0.6/-0.5 [s]
Farba telesa tlmičaSivá RAL 7016
Farba krytu tlmičaSivá RAL 7035