SPN062E6ED-B

Upínací systém cez nulový bod SPN
Séria E-SENSE

Automatizačný modul

  • Blokovanie pomocou upínacích segmentov
  • Prípojka PLUS
  • Nehrdzavejúca – tvrdená ušľachtilá oceľ
  • Dve integrované poistky proti pretočeniu
  • Kontrola polohy prostredníctvom iniciátora
  • Elektrické snímanie polohy piesta
  • Integrovaná funkcia vyfukovania
  • Dve možnosti pripojenia
  • Voliteľné s automatickým uzáverom
Vybavenie/možnosti
  • Momentová podpera
  • nehrdzavejúca ušľachtilá oceľ
  • Tvarový styk
  • Kalený
  • kompatibilné čapy k referenčnému systému
  • Nízka konštrukčná výška
  • Prípojka PLUS
  • Pneumaticky
  • Opakovacia presnosť
  • Bezhadicová prípojka
  • Automatický uzáver
  • kontrola polohy piestu/kontrola uloženia
Ovládaniepneumatické
Prevádzkový tlak6 ... 7 [bar]
Sila vťahovania2 [kN]
Sila vťahovania s prípojkou PLUS5 [kN]
Zisťovanie polohy piestaelektrické
Prevádzková teplota-10 ... +70 [°C]
Poistka proti pretáčaniuáno
Prípojka PLUSÁno
Funkcia vyfukovaniaáno
s kontrolou uloženiaáno
s kontrolou uloženiaelektrické
Tesnenie uloženiaÁno
Opakovacia presnosť0,005 [mm]
MateriálTvrdená ušľachtilá oceľ/hliník
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Hmotnosť0.35 [kg]
Uzáver<br />čap
Príslušenstvo
Podrobnosti
Automatický<br />uzáver
Príslušenstvo
Podrobnosti
strediace čapy
Príslušenstvo
Podrobnosti
Vťahovací čap
Príslušenstvo
Podrobnosti
Nožový čap
Príslušenstvo
Podrobnosti
2-bodový snímač, kábel 5 m
Senzor a napájanie
Podrobnosti
2-bodový snímač priamy, kábel 0,3 m - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
induktívny snímač priblíženia - kábel 5 m
Senzor a napájanie
Podrobnosti
induktívny snímač priblíženia kábel 0,3 m - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
  1. Teleso
  2. čap
  3. Veko
  4. Upínací piest
  5. Upínacie segmenty
  6. súprava pružín
  7. Momentová podpera/poistka proti pretočeniu
  8. Drážky pre snímače na detekciu polohy piesta