SPN062P6E6SD-B

Upínacia platňa
Séria SPN

  • Kompaktná konštrukcia s optimalizovanou konštrukčnou výškou
  • Systémová konštrukčná skupina s vysokou presnosťou
  • Integrovaný prívod/rozvod vzduchu
  • Integrovaná prípojka PLUS
  • Na požiadanie možné dodať s upínacím systémom nulového bodu Advanced
  • Variabilné možnosti upevnenia
Vybavenie/možnosti
  • Prípojka PLUS
Ovládaniepneumatické
Prevádzkový tlak6 ... 7 [bar]
Sila vťahovania6x2 [kN]
Sila vťahovania s prípojkou PLUS6x5 [kN]
Pridržiavacia sila max.6xM8
Prevádzková teplota-10 ... +70 [°C]
Poistka proti pretáčaniuáno
Prípojka PLUSÁno
Funkcia vyfukovanianie
Zisťovanie polohy piestaNie
s kontrolou uloženianie
MateriálTvrdená ušľachtilá oceľ/oceľ
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Hmotnosť15.2 [kg]
strediace čapy
Príslušenstvo
Podrobnosti
Vťahovací čap
Príslušenstvo
Podrobnosti
Nožový čap
Príslušenstvo
Podrobnosti
Uzáver<br />čap
Príslušenstvo
Podrobnosti
Automatický<br />uzáver
Príslušenstvo
Podrobnosti