SPN138P2E4SD-B

Upínacia platňa
Séria SPN
- Kompaktná konštrukcia s optimalizovanou konštrukčnou výškou
- Systémová konštrukčná skupina s vysokou presnosťou
- Integrovaný prívod/rozvod vzduchu
- Integrovaná prípojka PLUS
- Na požiadanie možné dodať s upínacím systémom nulového bodu Advanced
- Variabilné možnosti upevnenia
Vybavenie/možnosti
Prípojka PLUS
Technické údaje
| Ovládanie | pneumatické |
| Prevádzkový tlak | 4 ... 7 [bar] |
| Sila vťahovania | 2x12 [kN] |
| Sila vťahovania s prípojkou PLUS | 2x24 [kN] |
| Pridržiavacia sila max. | 2xM12/M16 |
| Prevádzková teplota | -10 ... +70 [°C] |
| Poistka proti pretáčaniu | áno |
| Prípojka PLUS | Áno |
| Funkcia vyfukovania | nie |
| Zisťovanie polohy piesta | Nie |
| s kontrolou uloženia | nie |
| Materiál | Tvrdená ušľachtilá oceľ/oceľ |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Hmotnosť | 29.6 [kg] |