WER4000FLA03-05-A

Energetické elementy
Séria WER4000
Technické údaje
| Funkcia | Zaťažovací prúd |
| Počet kontaktov | 3 |
| Prevádzkové napätie | 630 [V] |
| Menovitý prúd | 150 [A] |
| Séria | WER4000 |
| Typ prenosu | elektrický |
| Vhodné pre konštrukčná veľkosť | WWR1160 / WWR1200 |
| Vhodné pre | Pevný diel |
| Druh spojenia | zástrčkové spojenie |
| Typ pripojenia | Prispôsobiteľné |
| Druh pripojeniaen | Koniec voľného vlákna |
| Spájacia sila | 55 [N] |
| Sila rozpojenia | 65 [N] |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Druh krytia potem IEC 60529 | IP65 |
| Hmotnosť | 2.2 [kg] |
Vhodná voľný diel
![]() | 3 | Koniec voľného vlákna | Podrobnosti |