WER4000LFL04-13-A

Energetické elementy
Séria WER4000
Technické údaje
| Počet fluidných spojok | 4 |
| Prípojný závit | G1/2" |
| Prevádzkový tlak max. | 250 [bar] |
| Prietok každého jedného prenášača max. | 25 [l/min] |
| Séria | WER4000 |
| Typ prenosu | fluidné |
| Vhodné pre konštrukčná veľkosť | WWR1160 / WWR1200 |
| Vhodné pre | Voľný diel |
| Tlak mechanického spojenia max. | 10 [bar] |
| Menovitá svetlosť | 8 |
| Spájacia sila | 400 [N] |
| Orientácia pripojenia | radiálne |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Druh krytia potem IEC 60529 | IP54 |
| Hodnota B10d | 1000000 |
| Hmotnosť | 1.5 [kg] |
Vhodná pevný diel
![]() | G1/2" | Podrobnosti |