Vyrovnávanie osí
Séria ARP

- Uzamykateľná poloha stredu
Pri pojazde vášho robota môžete zafixovať vyrovnávač tak, aby obrobok nevykonával žiadne nekontrolované pohyby - Extrémne plochá konštrukcia
Táto konštrukcia znižuje momentové zaťaženie pre váš robot na minimum a umožňuje použitie menších, menej nákladných konštrukčných veľkostí - Variabilné vyrovnávacie sily a momenty
Prispôsobte vyrovnávač na manipulačnú hmotnosť namontovaním vhodné súpravy pružín v závislosti od požadovanej tuhosti

- Robustné, ľahké teleso
- hliníková zliatina s tvrdým povlakom
- príruba robota
- rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1
- blokovanie
- 3 blokovacie piesty
- nitridovaná oceľ
- súprava pružín
- od konštrukčnej veľkosti 63, je priložený druhý, silnejší
- od konštrukčnej veľkosti 100 môžu byť odstránené 3 pružiny
- blokovací pohon
- jednočinný pneumatický valec
- vodiace čapy s guľovou podložkou
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti | ||
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti |