Vyrovnávanie osí
Séria FGR

- Ľahký spájací proces
Ľahký chod vám umožní vykonávať aj tie najjemnejšie spájacie procesy vo veľmi krátkom čase - Jednočinný pneumatický valec
Pre jednoduché ovládanie a menší počet potrebných hadíc - Stredové a výstredné zafixovanie
Pre optimálny priebeh procesu môžete (v závislosti od požiadavky) polohu vyrovnávača upnúť alebo centrálne zamknúť

- Prívod energie
- centrovanie
- Robustné, ľahké teleso
- hliníková zliatina s tvrdým povlakom
- príruba robota
- rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1
- pohon excentrickým zovretím
- jednočinný pneumatický valec s trecím kotúčom
- pohon centrovaním
- tri jednočinné pneumatické valce s kužeľovým piestom s rozstupom 120°
- prívod energie
- excentrické zovretie
- Prenos sily
- priamo a s malými stratami pomocou kužeľa /trecieho kotúča
- vyrovnávanie
- bezsilové vyrovnávanie nepresností polohy
- zdvih až do +/- 4 mm vyrovnávacieho zdvihu
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti | ||
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti |