XYR1100-B

Vyrovnávanie osí
Séria XYR1000
- Nastaviteľná vyrovnávacia sila a zdvih
Pomocou nastavovacích skrutiek môžete vlastnosti vyrovnávača prispôsobiť na daný prípad použitia vo veľmi krátkom čase - Plochá konštrukcia
Táto konštrukcia znižuje momentové zaťaženie pre váš robot na minimum a umožňuje použitie menších, menej nákladných konštrukčných veľkostí - Stredové a výstredné zafixovanie
V závislosti od požiadavky môžete polohu vyrovnávača upnúť alebo centrálne zamknúť. Pomôcka pre optimálne procesy
Technické údaje
| Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | TK 100 |
| Zdvih X/Y-úroveň +/- | 6 [mm] |
| Pridržiavacia sila centrovaná | 900 [N] |
| Pridržiavacia sila decentrovaná | 450 [N] |
| Opakovacia presnosť +/- | 0.02 [mm] |
| Prevádzkový tlak | 1 ... 8 [bar] |
| Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
| Prevádzková teplota | 5 ... +80 [°C] |
| Objem valca na cyklus centrovaná | 65 [cm³] |
| Objem valca na cyklus decentrovaná | 42 [cm³] |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti | 204 [kgcm²] |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Hodnota B10d | 20000000 |
| Hmotnosť | 4.6 [kg] |
Individualizácie
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti | ||
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti |
Výhody podrobne

- registrácia polohy piesta
- pomocou senzorov magnetického poľa
- k dispozícii ako príslušenstvo
- Robustné, ľahké teleso
- hliníková zliatina s tvrdým povlakom
- rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1
- najmenšia konštrukčná výška
- vyrovnávacia sila
- regulovateľná pomocou nastavovacej skrutky
- vyrovnávací zdvih
- plynule nastaviteľný (od konštrukčnej veľkosti 1063)
- blokovací piest
- centricky pomocou kužeľa piesta
- mimostredové zovretie
- pomocou pneumatického piesta upnutím trecou silou
- lineárne vedenie
- pre zachytenie vysokých síl a momentov
- vyrovnávacie platne
- pre vyrovnávanie chýb polohy v smere XY