ZR1125-A

Vyrovnávanie osí
Séria ZR1000

  • Nastaviteľná citlivosť spúšte
    Ovládaním tlaku vzduchu môžete optimálne nastaviť citlivosť podľa svojej aplikácie.
  • Integrované snímače
    Pri vychýlení v smere Z vyšle voliteľný snímač do riadiacej jednotky dva učiace signály.
  • Pneumatické blokovanie
    Po pneumatickom spustení je kompenzácia nápravy zablokovaná v definovanej koncovej polohe a odoláva vysokým dynamickým zaťaženiam.
Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1TK 125
zdvih v osi Z15 [mm]
Prídržná sila4500 [N]
Sila pružiny125 ... 160 [N]
Opakovacia presnosť +/-0.01 [mm]
Prevádzkový tlak1 ... 8 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota5 ... +80 [°C]
Objem valca na cyklus265 [cm³]
hmotnostný moment zotrvačnosti okolo osi Z205 [kgcm²]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Druh krytia potem IEC 60529IP40
Hodnota B10d1000000
Hmotnosť5.1 [kg]
Priame skrutkovania
Senzor a napájanie
Podrobnosti
uhlové výkyvné skrutkovania
Senzor a napájanie
Podrobnosti
2-bodový snímač uhol, kábel 0,3 m - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Konektor priame kábel 5 m - puzdro M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
konektor uhlové kábel 5 m - puzdro M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Výhoda
  • V prostrediach s horľavými materiálmi
Výhoda
  • Vyššia bezpečnosť procesu
  • Certifikované
  • Všetky produkty a triedy môžu získať certifikát
Podrobnosti
Individualizácie
Výhoda
  • Potravinársky a farmaceutický priemysel, lekárska technika a kozmetika
  • Baliace a výrobné stroje
Výhoda
  • Materiály a povrchová úprava v zmysle FDA
  • Žiadne škodlivé znečistenie výrobku
Podrobnosti
  1. registrácia polohy piesta
    pomocou senzorov magnetického poľa voliteľne k dispozícii ako príslušenstvo
  2. Robustné, ľahké teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom najmenšia konštrukčná výška Štandardná trieda ochrany IP40
  3. prípojná príruba
    rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1
  4. blokovací piest
    jednočinný pneumatický valec s integrovanou pružinou uzamkne os Z
  5. lineárne vedenie
    pre zachytenie vysokých síl a momentov Vodiace stojany z ocele/ocele pre trvalú presnosť