WPR5063F-00-A

Menič nástrojov
Séria WPR5000

  • Bezpečný menič nástrojov
    Pružinový piest, samozverné blokovanie a voliteľné senzory a ďalšie príslušenstvo zaisťujú maximálnu bezpečnosť. Menič nástrojov spoločnosti Zimmer Group tak spĺňa vysoké požiadavky na výkonnostnú úroveň d, kategória riadenia 3.
  • Kinematika blokovania
    Vďaka inovatívnej kinematike blokovania s blokovacími čapmi je menič nástrojov mimoriadne tuhý, a tak predstavuje nový štandard. Extrémne plochá konštrukcia tiež minimalizuje zaťaženie robota krútiacim momentom, čo umožňuje používanie menších a cenovo výhodnejších robotov.
  • Nevyčerpateľná všestrannosť
    Príslušné energetické elementy sérií WER1500 a WER3000 je možné štandardne použiť na prenos rôznych médií, napríklad vzduchu, kvapalín, elektrických signálov a záťaže, ako aj na komunikáciu a mnoho ďalšieho.
Vybavenie/možnosti
  • 5 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • IP54
  • S ochranou proti korózii
  • Mechanická samozvernosť
  • Senzor magnetického poľa
Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1TK 63
Typ pohonupneumatické
Pneumatický prenos energie6 [Počet]
Elektrický prenos energievoliteľný
Vhodné energetické elementy6x WER1500
Prietok každého jedného prenášača700 [l/min]
Samozvernosť pri blokovanímechanické
Blokovací zdvih2 [mm]
Opakovacia presnosť v Z0.01 [mm]
Opakovacia presnosť v X, Y0,02 [mm]
Spájacia sila10 [N]
Sila rozpojenia10 [N]
Posuv osi pri spájaní max. v X,Y2 [mm]
Prevádzkový tlak4 ... 10 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota5 ... +80 [°C]
Objem valca na cyklus23 [cm³]
Hmotnostný moment zotrvačnosti4.97 [kgcm²]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Hodnota B10d5000000
Hmotnosť0.58 [kg]
Séria WPR5000
Meniče nástrojov
Podrobnosti
Priame skrutkovania
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Priame skrutkovania
Senzor a napájanie
Podrobnosti
uhlové výkyvné skrutkovania
Senzor a napájanie
Podrobnosti
uhlové výkyvné skrutkovania
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Registrácia polohy piesta
Príslušenstvo
Podrobnosti
induktívny snímač priblíženia kábel 0,3 m - zástrčka M8
Príslušenstvo
Podrobnosti
Programovací hrot
Príslušenstvo
Podrobnosti
Odblokovacia západka
Príslušenstvo
Podrobnosti
  1. pohon
    Pružinový piest s predpätím Maximálna bezpečnosť vďaka samočinnému uzamknutiu Bezpečne drží voľné diely a nástroje aj v prípade výpadku tlaku alebo núdzového zastavenia
  2. upevnenie energetických elementov
    Bočné pripojenie voliteľných energetických prvkov na prenos tekutín, elektrických signálov a záťaže, komunikácie, pneumatiky a vákua a mnoho ďalšieho
  3. príruba robota
    rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1
  4. registrácia polohy piesta
    Integrované snímače na želanie Integrovaná priamo do výmenníka nástrojov, šetrí miesto pri inštalácii a redukuje rušivé kontúry
  5. blokovací čap
    Všetky uzamykacie časti sú vyrobené z kalenej ocele
  6. Stredové kolíky
    Predpäté strediace čapy pre maximálnu torznú tuhosť
  7. Integrované vzduchové vedenie
    Prívod vzduchu/vákua Možné aktivovanie bez hadíc
  8. voľný diel
    Na inštaláciu zákazníkom
  9. pevný diel
    Montáž zo strany robota
ZUB-REF
Príslušenstvo
Podrobnosti
Typ prenosu Komunikácia
Prípojný závitPočet fluidných spojokPočet kontaktov
M12 5
Podrobnosti
M12 5
Podrobnosti
Typ prenosu elektrický
Prípojný závitPočet fluidných spojokPočet kontaktov
M8 4
Podrobnosti
M8 4
Podrobnosti
M12 8
Podrobnosti
M8 8
Podrobnosti
M8 8
Podrobnosti
M12 12
Podrobnosti
24
Podrobnosti
36
Podrobnosti
Typ prenosu pneumaticky
Prípojný závitPočet fluidných spojokPočet kontaktov
G1/4" 1
Podrobnosti
G1/8" 1
Podrobnosti
M5 2
Podrobnosti