Menič nástrojov
Séria WWR

- Bezpečné zastavenie pri poklese tlaku
Kombinácia pružinového mechanizmu a vysokého prevodového pomeru zaručuje bezpečnosť stroja. - Extrémne plochá konštrukcia
Táto konštrukcia znižuje momentové zaťaženie pre váš robot na minimum a umožňuje použitie menších, menej nákladných konštrukčných veľkostí - Nevyčerpateľná rôznorodosť rozdeľovačov médií
Je jedno aké médium chcete prenášať, pretože v minulosti sme realizovali mnohé riešenia a nájdeme vhodné riešene aj pre vaše požiadavky!

- upevnenie energetických elementov
- pohon
- dvojčinný pneumatický valec
- Integrovaná pružina
- zásobník energie pri poklese tlaku
- príruba robota
- rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1
- registrácia polohy piesta
- pomocou senzorov magnetického poľa
- blokovací čap
- prispôsobený blokovaciemu puzdru
- blokovacie puzdro
- vysoké zachytenie momentov
- Integrované vzduchové vedenie
- Prívod vzduchu/vákua
- Možné aktivovanie bez hadíc
- voľný diel
- Pre montáž od dielca
- pevný diel
- Montáž zo strany robota
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti | ||
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti |