CRR40N-A

Ochrana proti kolízii
Séria CRR
- Nastaviteľná citlivosť spúšťania
Regulovaním tlaku vzduchu môžete citlivosť optimálne prispôsobiť na konkrétny prípad použitia. - Integrované snímače
V prípade kolízie integrovaný snímač vyšle signál do riadiacej jednotky na spustenie núdzového zastavenia. - Automatizované vrátenie do pôvodnej polohy
Po núdzovom zastavení môžete ochranu pred kolíziou z bezpečnej vzdialenosti vrátiť do pôvodnej polohy. Tento postup možno využiť, keď sa chcete vyhnúť vstupu do zariadenia či už z dôvodu bezpečnosti alebo sťažených podmienok.
Technické údaje
| Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | TK 40 |
| Odchýlka os Z | 8 [mm] |
| Axiálna opakovacia presnosť +/- | 0.01 [mm] |
| Citlivosť axiálnej odozvy | 0.5 [mm] |
| Odchýlka horizontálna +/- | 14.0 [°] |
| Radiálna opakovacia presnosť +/- | 4 [min] |
| Citlivosť radiálnej odozvy | 1.5 [°] |
| Rotácia v osi Z | 21 [°] |
| Opakovacia presnosť rotačný +/- | 4 [min] |
| Citlivosť reakcie rotačná | 1 [°] |
| Prevádzkový tlak | 0.5 ... 6 [bar] |
| Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
| Prevádzková teplota | 5 ... +80 [°C] |
| Objem valca na cyklus | 14.6 [cm³] |
| hmotnostný moment zotrvačnosti okolo osi Z | 2.64 [kgcm²] |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Hodnota B10d | 10000000 |
| Hmotnosť | 0.61 [kg] |
Individualizácie
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti |
Výhody podrobne

- prípojná príruba robota
rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1 - registrácia polohy piesta
snímač generuje signál, ktorý možno vyhodnotiť v rámci rozpoznávania preťaženia snímač magnetického poľa, ktorý je súčasťou dodávky - pohon
jednočinný pneumatický valec citlivosť pri povele nastaviteľná pomocou pracovného tlaku s integrovanou pružinou - rozoznávanie preťaženia
v smere Z vyklopenie v horizontálnom smere pretočenie okolo osi Z - prípojná príruba
rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1 - Vrátenie do pôvodnej polohy
prípojná príruba sa pomocou piestu posunie do svojej východiskovej polohy